欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

第9讲 关于树脂的流动比(L/t)

  • 2023.01.17 11:33:36
  • 米思米
  • 949

 要将树脂充填至型腔内,必须向注射筒内加压方可压入。树脂经加热后处于熔融状态,虽然变成了有粘性(粘度)的流体。但其在流经浇口、流道到达型腔的过程中,其热量会被模具表面吸收,导致粘性降低。当粘性低于一定限度时,前端部分会因冷却而发生固化,而无法继续流动。

 那么多长距离内,前端部分不会发生冷却固化、能够维持流动呢?只要掌握这一信息,就能够在设计模具时对浇口的数量和布置、流道的布置等进行考虑。

 其参考指标就是流动比(L/t)。
 流动比是指在对某种特定的树脂加压、使其流入一定厚度的型腔内时,流动前端能够到达的距离的实验性指标。

 通常采用以下形式进行描述:
 "以900kgf/cm2的注射压力,将POM树脂射入板厚1mm的型腔时,流动比(L/t)为450~530mm"

 流动比通常具有下述倾向:

 (1)注射压力越高,流动比值越大。
 (2)型腔越薄,流动比值越小。
 (3)型腔表面温度越高,流动比值越大。
 (4)成形机和模具的状态不同,流动比值会有一定的波动范围。
 (5)局部薄壁部分的流动状态无法作为预测对象。

 主要树脂的流动比如下所示。

树脂名称
  (kgf
/cm2)

注射压力
  (mm)

型腔厚度
  (mm)

流动比
  (L/t)

POM 非强化

900

1

450〜530

ABS 非强化

900

1

270〜310

PBT含玻璃纤维30%

1000

1

110〜130

第9讲 关于树脂的流动比(L/t)


 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities